FSG 88 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00450
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 88
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 88 NK-45 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 29,3 mm
dn 8,2 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
G1 G1/4"-HE
H 101,5 mm
LG1 12 mm
SW1 21 mm
Z (Carrera) 34 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3