FG 9 NK-45 N016

N° de artículo: 10.01.06.00452
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 9
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 9 NK-45 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 4,1 mm
D1 8,9 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9,5 mm
Ds 9 mm
H 15 mm
H2 3,8 mm
H3 8,2 mm
Z (Carrera) 3 mm