FGA 63 SI-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00689
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 63
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 63 SI-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 44,5 mm
D1 67 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 68 mm
Ds 60 mm
H 34 mm
H2 13 mm
H3 18,8 mm
Z (Carrera) 15,2 mm