Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-AG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 94 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 126 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 67,80 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 32 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 250 N |
Fuerza arranque | 558 N |
Carga transv. | 410 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 335 N |
Volumen | 220 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 140 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 179,30 g |
Familia de productos | SAB |
Número de pliegues | 1,50 |
Instrucciones de pedido: SAB 125 NBR-60 G1/4-AG
La ventosa SAB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.