FSG 9 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00978
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 9
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 9 HT1-60 G1/8-IG
Atributo Valor
d2 4,1 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 9,5 mm
Ds 9 mm
G1 G1/8"-HE
H 27 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z 3 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3