Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 80 x 40 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M14x1.5-AG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmáx(S) | 43 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | M14x1.5-MA |
H | 31,70 mm |
L1 | 73,30 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmáx(S) | 83 mm |
Ls | 80,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 65 N |
Fuerza arranque | 131,70 N |
Carga transv. | 152,80 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 73,60 N |
Volumen | 21,80 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 80 x 40 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 1,50 |
Peso | 36,30 g |
Familia de productos | SAOB |
Instrucciones de pedido: SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventosa SAOB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.