SAB 60 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.01056
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5
SAB 60 NBR-60 RA
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 48 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 61,1 mm
H 41 mm
L4 31,8 mm
Z (Carrera) 14,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando