Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 5 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M5-HE |
Número de pliegues | 2,5 |
Conexión | M5-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 2,60 mm |
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 7 mm |
Ds | 5 mm |
G1 | M5-HE |
H | 24 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Tamaño | 5 |
Número de pliegues | 2,50 |
Conexión | M5-IG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 7,50 mm |
Volumen | 0,03 cm³ |
Fuerza aspir. | 0,32 N |
Fuerza arranque | 0,80 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Peso | 1,70 g |
Familia de productos | FSG |
Instrucciones de pedido: FSG 5 HT1-60 M5-IG
La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP