FG 7 HT1-60 N016

N° de artículo: 10.01.06.01251
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 7
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Característica material: Sin huellas
FG 7 HT1-60 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 1,8 mm
D1 6,5 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5,9 mm
H 14 mm
H2 3,8 mm
H3 6,5 mm
Z (Hub) 3 mm