SAB 22 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.01533
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5
SAB 22 NBR-60 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 G1/4"-HE
H 25 mm
LG1 12 mm
SW1 16 mm
Z (Carrera) 5,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando