FG 32 PVC-50 N058

N° de artículo: 10.01.06.01943
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 32
Material de ventosa: PVC
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 32 PVC-50 N058
Atributo Valor
d 10,7 mm
d2 18,6 mm
D1 32,2 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32,2 mm
H 24 mm
H2 2,8 mm
Z (Hub) 15 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3