FGA 22 PVC-50 N016

N° de artículo: 10.01.06.01947
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 22
Material de ventosa: PVC
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 22 PVC-50 N016
Atributo Valor
d 4,8 mm
d2 11,5 mm
D1 24,2 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,5 mm
H 19 mm
H2 9 mm
Z (Carrera) 6,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3