FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02289
Ventosa de fuelle (rectangular)
Dimensiones (LxAn): 60 x 29 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG
Atributo Valor
b2 15 mm
B1 29 mm
Bmax(S) 32 mm
Bs 29 mm
G1 G1/8"-HE
H 32 mm
l2 45 mm
L1 60 mm
LG1 6 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60 mm
Z (Carrera) 14 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue