FG 52 HT1-60 N018

N° de artículo: 10.01.06.02365

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño52
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Número de pliegues2,5
FG 52 HT1-60 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d2 24,60 mm
D1 52 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,50 mm
H 48,70 mm
H2 13 mm
Z (Carrera) 25 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 28,52 N
Fuerza arranque 96 N
Volumen 37,59 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 35 mm
Tamaño 52
Familia pezzon N 018
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 24,40 g
Familia de productos FG

Instrucciones de pedido: FG 52 HT1-60 N018