SAB 40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02427
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G1/4"-HE
H 29 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 10 mm