SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02441
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxAn): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
Atributo Valor
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-HE
H 35 mm
L1 55,7 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 7 mm