SPB1 20 ED-65 SC040

N° de artículo: 10.01.06.02452
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
SPB1 20 ED-65 SC040
Atributo Valor
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 13,8 mm
D1 24,6 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 26,3 mm
Ds 21,4 mm
Z (Carrera) 8 mm