Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
d2 | 26,10 mm |
D1 | 44,60 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 48 mm |
Ds | 41,40 mm |
H | 30 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Carrera) | 16 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 35,90 N |
Fuerza arranque | 46,80 N |
Carga transv. | 24,80 N |
Volumen | 18,33 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 40 |
Familia pezzon | SC 050 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 8,20 g |
Familia de productos | SPB1 |
Instrucciones de pedido: SPB1 40 ED-65 SC050
La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: tamiz, rondella