SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

N° de artículo: 10.01.06.02461
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxAn): 100 x 40 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR
Atributo Valor
b2 25,9 mm
B1 44,6 mm
Bk 21,6 mm
Bmax(S) 52 mm
Bs 41,4 mm
d 11 mm
d1 17,5 mm
H 30 mm
H2 7 mm
l2 88,9 mm
L1 107,6 mm
Lk 84,6 mm
Lmax(S) 113 mm
Ls 104,4 mm
Z (Carrera) 16 mm