FG 50 PVC-50 N033

N° de artículo: 10.01.06.02469
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: PVC
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 50 PVC-50 N033
Atributo Valor
d 10,8 mm
d2 30,4 mm
D1 50,5 mm
Dk 18,7 mm
Dmax(S) 54 mm
Ds 50 mm
H 47,2 mm
H2 20,7 mm
Z (Carrera) 15,2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3