FSG 62 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.02480
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 62
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 62 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 29,5 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
G1 G1/4"-MA
H 59 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 29 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3