Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 19 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 9 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 3 mm |
D1 | 16 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 20,70 mm |
Ds | 19,50 mm |
H | 22,30 mm |
H2 | 2,90 mm |
H3 | 4,80 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 2,60 N |
Fuerza arranque | 6,40 N |
Volumen | 1,45 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 19 |
Familia pezzon | N 047 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 2,50 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 19 NK-45 N047