SAB 40 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02724
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 40 HT1-60 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G1/4"-HE
H 28,8 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 10 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando