SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02728
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 100
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 100 HT1-60 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,8 mm
G1 G3/8"-HE
H 56,6 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 25,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando