SC-A 055 G3/8-IG L

N° de artículo: 10.01.06.02743
Connector parte superior
Tipo de conexión: 055
Rosca G1: G3/8"-HE
Longitud apropiada: 17.2 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 055 G3/8-IG L
Atributo Valor
dn 8,9 mm
D2 13 mm
G1 G3/8"-HE
L 17,2 mm
L2 11,3 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm