SC 030 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.02802
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 030
Conexión de vacío: M5-MA
Largura total: 15.5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal dn: 1.8 mm
SC 030 M5-AG
Atributo Valor
dn 1,8 mm
D 7,2 mm
D2 5,8 mm
G1 M5-MA
L 5 mm
L1 15,5 mm
L2 4,3 mm
L3 1,5 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm
SW2 3 mm