SC-A 045 G3/8-AG L

N° de artículo: 10.01.06.02807
Connector parte superior
Tipo de conexión: 045
Rosca G1: G3/8"-MA
Longitud apropiada: 7.7 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 045 G3/8-AG L
Atributo Valor
dn 5,1 mm
D2 10,5 mm
G1 G3/8"-AG
L 7,7 mm
L2 7,8 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm