Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connector parte superior
Tipo de conexión | 055 |
Rosca G1 | M10-MA |
Longitud apropiada | 7,2 mm |
Diseño | Automático de seguridad |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 4,10 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | M10-MA |
L | 7,20 mm |
L2 | 11,30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 055 |
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Automático de seguridad |
Peso | 7 g |
Instrucciones de pedido: SC-A 055 M10-AG L