SC 050 G1/8-AG MOD

N° de artículo: 10.01.06.02849

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión050
ConexiónG1/8"-MA
Longitud L124 mm
Longitud apropiada7,2 mm
Diámetro nominal dn4,4 mm
Atributo Valor
dn 4,40 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 G1/8"-MA
L 7,20 mm
L1 24 mm
L2 6,80 mm
L3 2,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 17 mm
SW3 6 mm
Atributo Valor
Tipo de conexión 050

Instrucciones de pedido: SC 050 G1/8-AG MOD