FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

N° de artículo: 10.01.06.02928
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 53
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
Atributo Valor
d2 33 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 37 mm
G1 G1/4"-MA
H 40 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 12 mm