Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 4 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 3,50 mm |
d2 | 2,40 mm |
D1 | 5,10 mm |
Dk | 7 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 3,80 mm |
H | 14 mm |
H2 | 3,90 mm |
H3 | 7 mm |
Z (Carrera) | 1,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,27 N |
Fuerza arranque | 0,60 N |
Volumen | 0,12 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 4 mm |
Tamaño | 4 |
Familia pezzon | N 017 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,40 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 4 NBR-55 N017