Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño | 22 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G3/8-AG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D1 | 22 mm |
Dmax(S) | 24 mm |
Ds | 20,60 mm |
G1 | G3/8"-MA |
H | 25 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (Carrera) | 5,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 16 N |
Fuerza arranque | 24 N |
Carga transv. | 18 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 6 N |
Volumen | 1,50 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 22 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 16,50 g |
Familia de productos | SAB |
Instrucciones de pedido: SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
La ventosa SAB HT1, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.