Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connector parte superior
Tipo de conexión | 045-AR |
Rosca G1 | G1/4"-HE |
Longitud L | 17,2 mm |
Diseño | Automático de seguridad |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6,90 mm |
D2 | 10,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
L | 17,20 mm |
L2 | 11 mm |
LG1 | 14,80 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 045-AR |
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Automático de seguridad |
Peso | 9,10 g |
Instrucciones de pedido: SC-A 045-AR G1/4-IG L