SC-A 045-AR M10-AG L

N° de artículo: 10.01.06.03136
Connector parte superior
Tipo de conexión: 045-AR
Rosca G1: M10-MA
Longitud apropiada: 3.5 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 045-AR M10-AG L
Atributo Valor
dn 4,1 mm
D2 10,5 mm
G1 M10-MA
L 3,5 mm
L2 11 mm
LG1 14,5 mm
SW1 16 mm
SW2 4 mm