SC-A 055-AR RA L

N° de artículo: 10.01.06.03169
Connector parte superior
Tipo de conexión: 055-AR
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Longitud apropiada: 9.5 mm
Construcción: Automático de seguridad
SC-A 055-AR RA L
Atributo Valor
B 31,8 mm
dn 8,9 mm
D2 13 mm
L 9,5 mm
L2 14,8 mm
L4 4,7 mm