Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Número de pliegues | 4,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 17 mm |
D1 | 31 mm |
Dk | 24,40 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30,20 mm |
H | 52 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Carrera) | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspiración a -200 mbar | 5,30 N |
Fuerza aspiración a -200 mbar | 10,60 N |
Fuerza aspir. | 16 N |
Fuerza arranque a -200 mbar | 9,90 N |
Fuerza arranque a -400 mbar | 13 N |
Volumen | 15,61 cm³ |
Tamaño | 30 |
Familia pezzon | SC 080 |
Número de pliegues | 4,50 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 10,60 g |
Familia de productos | SPB4 |
Instrucciones de pedido: SPB4 30 SI-HD-65 SC080
La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: tamiz, abrazadera de tubo, disco de refuerzo