SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03211

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensiones (LxB)140 x 70
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaLatón niquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1,5
SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-IG
Atributo Valor
B1 67 mm
Bmáx(S) 75 mm
Bs 70,10 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-HE
H 47,50 mm
L1 126 mm
LG1 9 mm
Lmáx(S) 146 mm
Ls 141,10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 16,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 165 N
Fuerza arranque 351,90 N
Carga transv. 459 N
Carga transv. (superficie aceitada) 302,80 N
Volumen 106 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 70 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Dimensiones (LxB) 140 x 70
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 117,40 g
Familia de productos SAOB


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAOB 140x70 HT1-60 G3/8-IG

La ventosa SAOB HT1, disponible en diversos dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa.