Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 18 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 8 mm |
D1 | 17,80 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 19 mm |
Ds | 17,20 mm |
H | 22,60 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 3,02 N |
Fuerza arranque | 8,50 N |
Volumen | 1,65 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 9 mm |
Tamaño | 18 |
Familia pezzon | N 016 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 1,90 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 18 NBR-CO-55 N016