SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03462
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 27,1 mm
dn 6,1 mm
D1 52,2 mm
Dmax(S) 55,5 mm
Ds 51,3 mm
G1 G1/4"-HE
H 73,1 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Z (Carrera) 32 mm