SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03494
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 16,9 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 31,3 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 27 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 11 mm