SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03500
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 32,3 mm
dn 6,1 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,4 mm
G1 G1/4"-MA
H 39,2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 18 mm