SPB1 60 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03503
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 60
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
SPB1 60 ED-65 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 38,6 mm
dn 6,1 mm
Dmax(S) 69,6 mm
Ds 61,4 mm
G1 G1/4"-HE
H 53,2 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 22 mm