SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03512
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxB): 100 x 40 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-MA
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
Atributo Valor
b2 25,9 mm
Bmax(S) 52 mm
Bs 41,4 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/4"-MA
H 37 mm
l2 88,9 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 113 mm
Ls 104,4 mm
SW1 17 mm
Z 16 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3