SPB4 50 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03533
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G3/8-AG
Atributo Valor
d2 30 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
G1 G3/8"-MA
H 83,5 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z 36,5 mm