SA-NIP N057 G1/8-IG DN510

N° de artículo: 10.01.06.03574
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 057
Rosca G1: G1/8"-HE
Largura total: 24 mm
Longitud apropiada: 11.5 mm
Diámetro nominal: 5,10 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 5 mm
SA-NIP N057 G1/8-IG DN510
Atributo Valor
dn 5,1 mm
D 14 mm
D2 11,8 mm
G1 G1/8"-HE
L 11,5 mm
L1 24 mm
L2 11,3 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm