SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

N° de artículo: 10.01.06.03627

Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia

Dimensiones (LxB)80 x 35
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Número de pliegues1,5
SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR
Atributo Valor
b2 21 mm
B1 35 mm
Bk 24 mm
Bmáx(S) 38 mm
Bs 34,50 mm
d 12,40 mm
d1 17,30 mm
H 27 mm
H2 6,90 mm
l2 66 mm
L1 80 mm
Lk 61,10 mm
Lmáx(S) 83 mm
Ls 79,50 mm
Z (Carrera) 11 mm
Atributo Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar 24,90 N
Fuerza aspiración a -200 mbar 49,80 N
Fuerza aspir. 74,70 N
Volumen 26,12 cm³
Anchura de pieza WB1 (máx) 30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 8 mm
Familia pezzon SC 050-AR
Dimensiones (LxB) 80 x 35
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 12,60 g
Familia de productos SPOB1f
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
Instrucciones de pedido: SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR