FG 3 HT1-60 N055

N° de artículo: 10.01.06.03639
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 3 HT1-60 N055
Atributo Valor
d 1,7 mm
d1 2,3 mm
d2 1,8 mm
D1 3,6 mm
Dk 3,6 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
H 6,7 mm
H2 2,1 mm
H3 2,7 mm
Z (Hub) 1,1 mm