Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 7,20 mm |
D1 | 24,40 mm |
Dk | 22 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30 mm |
H | 32,30 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspiración a -200 mbar | 4,30 N |
Fuerza aspiración a -200 mbar | 8,50 N |
Fuerza aspir. | 12,80 N |
Volumen | 7,18 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Tamaño | 30 |
Familia pezzon | SC 080 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 5,50 g |
Familia de productos | SPB2f |
Instrucciones de pedido: SPB2f 30 SI-55 SC080