Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 3 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 1,70 mm |
d1 | 2,30 mm |
d2 | 1,80 mm |
D1 | 3,60 mm |
Dk | 3,60 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3 mm |
H | 6,70 mm |
H2 | 2,10 mm |
H3 | 2,70 mm |
Z (Carrera) | 1,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,15 N |
Fuerza arranque | 0,40 N |
Volumen | 0,02 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 4 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Tamaño | 3 |
Familia pezzon | N 055 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 3 SI-CO-55 N055