SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03735
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 35 x 15 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/8"-HE
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
b2 8 mm
B1 15 mm
Bmax(S) 17 mm
Bs 14,6 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8"-HE
H 27 mm
l2 28 mm
L1 35 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 37 mm
Ls 34,6 mm
SW1 14 mm
Z 4 mm